??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22370.0063 Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Standardgriff
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22370. - Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Standardgriff
Stückliste
22370.0063 Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Standardgriff
BESTNR
Bestellnummer
22370.0063
MAT
Material
Rostfreier Stahl 1.4305
D1
-0.04/-0.08
12 mm
L1
+0.6
120 mm
D2
14.5 mm
D3
20 mm
L2
±1
10.6 mm
L3
39.5 mm
H11
Aufnahmebohrung H11
12
SG
Scherfestigkeit zweischnittig 1.4305 min.
87 kN
TEMP
Temperatur max.
250 °C
G
Gewicht
165 g
Embedded user actions